??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Termination Type
A
1.20 (30.5)
B
2.00 (50.8)
C
D
E
Product Number
Product Name
CPC Series
Steam-Thru Connections
CPC Bag Quantity
5
CPC Category
Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
NA
CPC Low
39°F
CPC Low
4°C
CPC High
104°F
CPC High
40°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave, SIP process
CPC Spillage
CPC Pressure Range
REACH
RoHS
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
PC Removable Sleeve
Material Type
Material Finish
Note
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение