Catalog navigation
Выбор CAD модели
Part No.
MCD2402BSPT
Valved/Non-Valved
Shutoff
Thread Size
1/8" BSPT
Product Number
MCD2402BSPT
Product Name
1/8 BSPT Valved Coupling Insert
CPC Series
MC
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
BUNA-N
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
to 180°F
CPC High
to 82°C
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Natural Acetal
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение