Part No.
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Product Number
Product Name
CPC Series
SMC
CPC Bag Quantity
50
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
N/A
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
N/A
BCCOLUMN
BDCOLUMN
Other
Natural white acetal sleeve and Barrel Nickel plated brass nut
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報