??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No. (Shutoff)
Valved/Non-Valved
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Tubing Size OD
Inch
Tubing Size OD
mm
Product Number
Product Name
CPC Series
PMC12
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma: Up to 50 kGy irradiation
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
Main Components
Almond Polypropylene
Valve
Thumb Latch
External Spring
Other
Material Type
Material Finish
Note
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение