Part No.
Valved/Non-Valved
Shutoff
Tubing Size
Inch
Product Number
Product Name
CPC Series
DTLD
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
Buna-N
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
48°C
CPC Sterilization Method ID
EtO
CPC Pressure Range
Vacuum to 20 psi, 1.38 bar
REACH
RoHS
Compliant
Main Components
Valve
Almond polypropylene
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報