Part No.
Valved/Non-Valved
Tubing Size OD
3/8 Inch
Tubing Size OD
9.5 mm
Tubing Size ID
.25 Inch
Tubing Size ID
6.4 mm
Product Number
Product Name
CPC Series
PLC
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
BUNA-N
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Acetal
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Barrel Nickel plated brass PTF nut
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報