Part No.
Valved/Non-Valved
Thread Size
Product Number
Product Name
CPC Series
PLC12
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma: Up to 50 kGy irradiation
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Almond Polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
Stainless Steel
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報