Part No. (Shutoff)
Thread Size
Termination Type
Product Number
Product Name
CPC Series
NSH
CPC Bag Quantity
5
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel (non-wetted)
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
<br> &lt;0.03 cc per disconnect<br> 0.42cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled polypropylene
BCCOLUMN
Glass filled polypropylene
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報