Part No. (Shutoff)
Thread Size
Termination Type
Product Number
Product Name
CPC Series
NS406
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose, Medical-Grade
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma
CPC Spillage
<br> &lt;0.10 cc per disconnect<br> 0.26cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS with TPE overmold
BBCOLUMN
White ABS
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報