Part No. (Shutoff)
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Termination Type
Hose Barb
CCOLUMN
DCOLUMN
FCOLUMN
NS4
GCOLUMN
25
LCOLUMN
General Purpose
SCOLUMN
EPDM
TCOLUMN
Stainless Steel
VCOLUMN
32°F
WCOLUMN
0°C
XCOLUMN
160°F
YCOLUMN
71°C
AECOLUMN
AFCOLUMN
<br> &lt;0.10cc per disconnect<br> 0.26cc per connect
ANCOLUMN
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
Compliant
AZCOLUMN
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene with Dark Gray TPV over mold
BBCOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
NA
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報