Part No. (Shutoff)
NS4D1300606
Tubing Size OD
3/8 Inch
Tubing Size ID
1/4 Inch
Tubing Size OD
9.5 mm
Tubing Size ID
6.4 mm
Termination Type
Compression
Product Number
NS4D1300606
Product Name
3/8" PTF Valved In-Line Coupling Body
CPC Series
NS406
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose, Medical-Grade
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma
CPC Spillage
<br> &lt;0.10 cc per disconnect<br> 0.26cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS with TPE overmold
BBCOLUMN
White ABS
BCCOLUMN
White ABS
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Barrel nickel plated brass PTF nut
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報