Part No. (Shutoff)
NS2D240212
Thread Size
1/8 NPT Inch
Termination Type
Male NPT Thread
Product Number
NS2D240212
Product Name
1/8" NPT Valved Coupling Insert
CPC Series
NS212
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM(FKM,FFKM optional)
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
<br> &lt;0.025 cc per disconnect<br> 0.009cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 45 psi, 3.1 bar
REACH
Compliant
RoHS
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
NA
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報