??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No. (Shutoff)
NS2D100212
Thread Size
1/8" NPT
Termination Type
Male NPT Thread
Product Number
NS2D100212
Product Name
1/8" NPT Valved Coupling Body
CPC Series
NS212
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM(FKM,FFKM optional)
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Spillage
<br> &lt;0.025cc per disconnect<br> 0.009cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 45 psi, 3.1 bar
REACH
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение