Part No. (Shutoff)
NS2D100212
Thread Size
1/8" NPT
Termination Type
Male NPT Thread
Product Number
NS2D100212
Product Name
1/8" NPT Valved Coupling Body
CPC Series
NS212
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM(FKM,FFKM optional)
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Spillage
<br> &lt;0.025cc per disconnect<br> 0.009cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 45 psi, 3.1 bar
REACH
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報