Part No. (Shutoff)
NS1D24042812
Tubing Size ID
1/4 - 28 Inch
Tubing Size ID
6.4 mm
Termination Type
Male
Product Number
NS1D24042812
Product Name
1/4"-28 Male Thread Valved In-Line Coupling Insert
CPC Series
NS1
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
<br> &lt;0.02 cc per disconnect<br>0.01 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 15 psi, 1.0 bar
REACH
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Gray Polypropylene
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
NA
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報