Part No.
MPX22X2239M
Tubing Size ID
0.5 Inch
Tubing Size ID
12.7 mm
Product Number
MPX22X2239M
Product Name
MPX to MPX Back-to-Back Insert Adapter
CPC Series
MPX
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
RoHS
BACOLUMN
Natural polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報