Part No.
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Flow
Inch
Product Number
Product Name
CPC Series
MPX
CPC Bag Quantity
250
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
CPC Low
40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
RoHS
BACOLUMN
Natural polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도