Part No.
MPX17X1739
Mating Coupling Series
MPX Series
Product Number
MPX17X1739
Product Name
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
CPC Series
Back-to-Back Adapters, MPX
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
NA
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
NA
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報