Part No.
MPX17839
Tubing Size ID
1/2 Inch
Tubing Size ID
12.7 mm
Flow
.500 Inch
Product Number
MPX17839
Product Name
1/2" Hose Barb Non-Valved Coupling Body
CPC Series
MPX
CPC Bag Quantity
250
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
 
CPC Valve Spring ID
 
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
 
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
 
RoHS
 
BACOLUMN
Natural polysulfone
BBCOLUMN
 
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
 
BECOLUMN
 
Material Type
 
Material Finish
 
Note
 
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報