??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
MPU30039M
Description
Plug for: MPU171239
Height
1.56 (39.6)
Length
1.38 (35.1)
Product Number
MPU30039M
Product Name
MPU Sealing Body Plug
CPC Series
MPU
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 35 psi,2.4 bar
REACH
RoHS
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение