??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No. (Straight Thru)
Product Number
Product Name
CPC Series
MPU
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Vacuum to 35 psi, 2.41 bar
BACOLUMN
Polysulfone (amber tint), USP Class VI, ADCF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung