??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No. (Straight Thru)
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Flow
Inch
Product Number
Product Name
CPC Series
MPC
CPC Bag Quantity
250
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
Other
White Polysulfone Locking Sleeve
Material Type
Material Finish
Note
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение