Part No.
MPC22C2239M
Tubing Size ID
0.29 Inch
Tubing Size ID
7.3 mm
Product Number
MPC22C2239M
Product Name
MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
CPC Series
Back-to-Back Adapters, MPC, MPX
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
 
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
BACOLUMN
Natural Polysulfone
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報