??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
MPC17X1703
Mating Coupling Series
MPC Series
Product Number
MPC17X1703
Product Name
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
CPC Series
Back-to-Back Adapters, MPC, MPX
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
NA
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
250°F
CPC High
121°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
BACOLUMN
Purple Tint Polycarbonate
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
White Polycarbonate
BDCOLUMN
NA
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение