Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Flow
Inch
Product Number
Product Name
CPC Series
MPC
CPC Bag Quantity
250
CPC Category
Medical-Grade
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS
BBCOLUMN
BCCOLUMN
White Polycarbonate
BDCOLUMN
BECOLUMN
NA
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報