Part No.
MPC17002T39
Termination Type
1/8" Hose Barb
Product Number
MPC17002T39
Product Name
1/8" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
CPC Series
MPC
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
300°F
CPC High
149°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
Other
NA
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報