Part No.
Valved/Non-Valved
Tubing Size OD
Inch
Tubing Size OD
mm
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Product Number
Product Name
CPC Series
MC
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Thumb Latch
Stainless Steel
External Spring
Stainless Steel
Other
Barrel Nickel Plated Brass Panel nut and Chrome Plated Brass PTF nut
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報