??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Tubing Size ID
Inch
Termination Type
Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
Main Components
Valve
Thumb Latch
NA
External Spring
NA
Other
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение