Part No.
Tubing Size ID
Inch
Termination Type
Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
Main Components
Valve
Thumb Latch
NA
External Spring
NA
Other
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報