Part No.
Tubing Size ID
1/2" Inch
Termination Type
Hose Barb
Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
LQ6
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Liquid Cooling
CPC Seal Options ID
EPDM (FKM Optional)
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
<br>0.03 cc per disconnect at 0 psi<br>0.03 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion 0.04 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
REACH
RoHS
RoHS
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Thumb Latch
NA
External Spring
NA
Other
Shipping/Storage Temperature
-40°F to 240°F (-40°C to 115°C)
FKM Part No. Example
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報