Part No
Tubing Size ID
Inch
Termination Type
SAE
Thumb Latch & Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
Main Components
Valve
Thumb Latch
External Spring
Other
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도