Part No
Tubing Size ID
Inch
Termination Type
SAE
Thumb Latch & Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
Main Components
Valve
Thumb Latch
External Spring
Other
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報