Part No
Tubing Size ID
Inch
Termination Type
Hose Barb
Thumb Latch & Indicator Band Color
Product Number
Product Name
CPC Series
LQ4
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Liquid Cooling
CPC Seal Options ID
EPDM (FKM Optional)
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
240°F
CPC High
115°C
CPC Spillage
<br> &lt;0.025 cc per disconnect rated at 0 psi<br> &lt;0.055 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion &lt;0.025 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
REACH
RoHS
RoHS
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Natural Polysulfone
Thumb Latch
External Spring
Stainless Steel
Other
Shipping/Storage Temperature
-40°F to 240°F (-40°C to 115°C)
FKM Part No. Example
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報