Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
LQ
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
to 240°F
CPC High
to 115°C
CPC Spillage
<br> &le;0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> &le;0.063 cc per disconnect rated at 200 psi;<br> &le;0.063 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 200 psi, 13.8 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Other
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도