Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
LQ
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
0°F
CPC Low
-17°C
CPC High
to 240°F
CPC High
to 115°C
CPC Spillage
<br> &le;0.015 cc per disconnect at 0 psi and<br> &le;0.063 cc per disconnect rated at 200 psi;<br> &le;0.063 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 200 psi, 13.8 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
Main Components
Chrome Plated Brass
Valve
Other
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報