Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
HFC39
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
ALLOY C-276
CPC Low F
-40°F
CPC Low C
-40°C
CPC High F
280°F
CPC High C
138°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Up to 75 psi, 5.17 bar
Main Components
Polysulfone, USP Class VI, ADCF
Valve
Polysulfone
Thumb Latch
Polysulfone
External Spring
316 Stainless Steel
Others
HFC30039M, HFCD22439MHC, HFCD22639MHC, HFCD22839MHC
Keywords
aseptic processing, single-use connector, sterile connector, bioprocessing, sterile connect , sterile disconnect
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報