??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
HFC39
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Bioprocessing
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
CPC Valve Spring ID
ALLOY C-276
CPC Low F
-40°F
CPC Low C
-40°C
CPC High F
280°F
CPC High C
138°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
CPC Pressure Range
Up to 75 psi, 5.17 bar
Main Components
Polysulfone, USP Class VI, ADCF
Valve
Polysulfone
Others
HFC32039, HFCD17439MHC, HFCD17639MHC, HFCD17839MHC
Keywords
aseptic processing, single-use connector, sterile connector, bioprocessing, sterile connect , sterile disconnect
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение