Part No.
Valved/Non-Valved
Tubing Size OD
Inch
Tubing Size OD
mm
Product Number
Product Name
CPC Series
HFC12
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
General Purpose
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.2 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Gray Polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
Dark Gray Polypropylene
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Compression nut,gripper,ferrule and panel nut:polypropylene
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報