Part No.
Thread Size
Product Number
Product Name
CPC Series
DrumQuik PRO
CPC Bag Quantity
5
CPC Category
DrumQuik
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
120°F
CPC High
49°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
0 to 45 psig (0 to 3.1 bar)
REACH
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Virgin polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
Other
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報