Part No.
BLQ4D46006
Product Number
BLQ4D46006
Product Name
1/4” Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
CPC Series
BLQ
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Liquid Cooling
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low F
0°F
CPC Low C
-17°C
CPC High F
240°F
CPC High C
115°F
CPC Spillage
<br> &le;0.025 cc per disconnect at 0 psi and<br> &le;0.055 cc per disconnect rated at 120 psi <br> &le;0.025 cc per connect
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliance
RoHS
Compliance
Main Components
Chrome plated brass
Valve
Polysulfone
Others
Black colored LDPE protective cap for threads, Black colored general purpose vinyl insert cap.
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報