Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
BLQ
CPC Bag Quantity
10
CPC Category
Liquid Cooling
CPC Seal Options ID
EPDM
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low F
0°F
CPC Low C
-17°C
CPC High F
240°F
CPC High C
115°F
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
Compliance
RoHS
Compliance
Main Components
Chrome plated brass
Valve
Polysulfone
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도