Part No.
Termination Type
Product Number
Product Name
CPC Series
AQL
CPC Bag Quantity
1
CPC Category
AseptiQuik Sterile
CPC Seal Options ID
CPC Low
34°F
CPC Low
1°C
CPC High
104°F
CPC High
40°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma: up to 50kGy radiation Autoclave High Tem (HT) Version: Up to 266°F (130°C) for 60 minutes
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliance
RoHS
Compliance
Main Components
Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF
Color
Molded white
Termination Sizes
Tabs and Caps
Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF
Membrane
Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI, ADCF, PTFE strip sticker
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報