??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
AQL
CPC Bag Quantity
1
CPC Category
AseptiQuik Sterile
CPC Seal Options ID
CPC Low
34°F
CPC Low
1°C
CPC High
104°F
CPC High
40°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliance
RoHS
Compliance
Main Components
Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF
Tabs and Caps
Membrane
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение