??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Part No.
Product Number
Product Name
CPC Series
AQL
CPC Bag Quantity
1
CPC Category
AseptiQuik Sterile
CPC Seal Options ID
CPC Low
34°F
CPC Low
1°C
CPC High
104°F
CPC High
40°C
CPC Sterilization Method ID
Gamma
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar
REACH
Compliance
RoHS
Compliance
Main Components
Polycarbonate (white), USP Class VI, ADCF
Tabs and Caps
Membrane
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung