??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Part No.
Valved/Non-Valved
Thread Size
Product Number
Product Name
CPC Series
APC
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
CPC Seal Options ID
BUNA-N
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
BACOLUMN
BBCOLUMN
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
Other
Material Type
Material Finish
Note
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение