Part No.
Valved/Non-Valved
Thread Size
Product Number
Product Name
CPC Series
APC
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
CPC Seal Options ID
BUNA-N
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
RoHS
BACOLUMN
BBCOLUMN
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
Other
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報