Part No.
Tubing Size OD
Inch
Tubing Size OD
mm
Tubing Size ID
Inch
Tubing Size ID
mm
Product Number
Product Name
CPC Series
APC
CPC Bag Quantity
25
CPC Category
General Purpose|Cold/Compression Therapy|Industrial|Brewing|Hydration|Medical
CPC Seal Options ID
BUNA-N
CPC Valve Spring ID
CPC Low
-40°F
CPC Low
-40°C
CPC High
180°F
CPC High
82°C
CPC Sterilization Method ID
N/A
CPC Spillage
N/A
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
REACH
N/A
RoHS
N/A
BACOLUMN
Acetal
BBCOLUMN
N/A
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
Other
Keywords:APC, all plastic coupling, quick disconnect coupling, plastic thumb latch, 1/4" flow, thumb latch shroud, quick disconnect connector, quick coupling, quick connector
Material Type
Material Finish
Note
Valved/Non-Valved
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報