Part No. (Shutoff)
O-Ring Material
O-Ring Material
Tubing Size ID
Inch
Product Number
Product Name
CPC Series
UDC
CPC Bag Quantity
5
CPC Category
General Purpose, NSF
CPC Seal Options ID
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
CPC Low
32°F
CPC Low
0°C
CPC High
160°F
CPC High
71°C
CPC Sterilization Method ID
CPC Spillage
CPC Pressure Range
20" Hg vacuum to 15 psi, 1.0 bar
REACH
Compliant
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Light gray polypropylene
BBCOLUMN
Light gray polypropylene
BCCOLUMN
Dark gray polypropylene
BDCOLUMN
Stainless steel
BECOLUMN
Material Type
Material Finish
Note
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報